Roue 80 mm
Duratech
Numéro de commande :
199860864
EAN:
4031582365436
Réf. produit :
TOP 080x60-Ø20 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech pour roulette est fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, é...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech pour roulette est fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Elle présente un diamètre de 80 mm, une largeur de bande de roulement de 60 mm, un alésage d'axe de 20 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge statique atteint 1000 kg, tandis que la charge dynamique est de 600 kg à 4 km/h et de 500 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales