RÉFÉRENCE CLIENT

Avec Disney à bord et TENTE sur le pont

En pleine mer avec Mickey et ses amis – sur les bateaux de croisière de la Disney Cruise Line, les familles plongent avec leurs enfants dans un monde fantastique.


En pleine mer avec Mickey et ses amis – sur les bateaux de croisière de la Disney Cruise Line, les familles plongent avec leurs enfants dans un monde fantastique. Et nous les accompagnons. En effet, notre entreprise équipe les chariots de service de la flotte avec la roulette TENTE Linea. Celle-ci offre un design personnalisé adapté à 100% au monde de Disney – et garantit que la Disney Cruise Line ne dévie pas de son cap, même en ce qui concerne les petits détails.

La situation initiale

Quel que soit leur âge, les vacanciers optent pour la Disney Cruise Line principalement parce qu'elle leur garantit un voyage dans un monde enchanté unique. Pour l’entreprise, il est donc indispensable que chaque élément de l’équipement de la flotte s’intègre parfaitement au design exceptionnel de Disney.

Des chariots de service comme élément du monde Disney

Les chariots de service de notre client SOROL Hospitality Equipts GmbH sont utilisés pour le nettoyage à bord du bateau. Ils doivent aussi s’intégrer parfaitement à l'identité visuelle de Disney et ce de la poignée aux roulettes. SOROL GmbH conçoit donc des chariots personnalisés en fonction des demandes de la Disney Cruise Line afin qu'ils se fondent dans les moindres détails au monde fantastique. Avant que l’un des bateaux de croisière puisse quitter le port, tous les objets d’équipement sont contrôlés dans une salle de démonstration. Les chariots de service n’obtiennent le feu vert que si tout est conforme. Afin d'obtenir des roulettes adaptées au concept global des bateaux de croisière, SOROL GmbH s’est intéressé à nous – et TENTE Linea est montée à bord.

Notre solution de mobilité intelligente

Afin de fournir à notre client une roulette parfaitement adaptée à ce domaine d'application, nous avons dû examiner ce défi sous tous les angles. Il fallait non seulement prendre en compte les différentes options en termes de design mais aussi tous les autres critères qui ne doivent pas être négligés sur un bateau de croisière.

Des critères tels que la sécurité, la stabilité, la flexibilité et la manœuvrabilité. C'est pourquoi nous avons opté pour la roulette Linea. Cette roulette garantit à SOROL GmbH une grande liberté en termes de design. Elle peut être teinte aux couleurs de l’entreprise et peut arborer des logos et des images.

La roulette jumelée garantit une flexibilité maximale dans les virages et assure une excellente stabilité grâce à son large empattement. En outre, il est possible de bloquer la direction. Une fois le dispositif de blocage activé, elle se déplace exclusivement dans la direction souhaitée.

"Lorsqu'il s'agit de créer des coloris personnalisés, TENTE répond à toutes nos attentes."

Richie Okorie, directeur de SOROL GmbH

Your Image Description

Une parfaite adaptation à l’identité visuelle de l'entreprise

Avec la roulette design Linea, SOROL GmbH réalise des conceptions que seul TENTE rend possible dans cette qualité. Quels que soient les mondes de Disney devant être reproduits, notre solution répond aux exigences de design les plus pointues. Les nuances de couleurs n’ont pas de limite.

Ainsi, par exemple, nous donnons à la roulette l’apparence argentée typique des années 1920 et 1930. Nous fournissons également une version dorée qui répond aux attentes de la marque. De plus, nos ingénieurs peuvent fournir des solutions garantissant une facilité d'utilisation maximale : grâce à la TENTE Linea, les chariots de service peuvent être manœuvrés confortablement dans les couloirs étroits des bateaux de croisière et confèrent une haute stabilité même en cas de forte houle.

Nos solutions