PŘÍPADOVÁ STUDIE

Vzhůru na palubu s Disney - a s TENTE

Plavba na širém moři s Mickey Mousem a jeho přáteli - rodiny s malými dětmi se mohou na palubě výletních lodí Disney Cruise Line ponořit do úchvatného světa fantazie.


I my jsme zde přímo v centru dění. To proto, že naše společnost vybavuje vybrané firemní servisní vozíky kolečky TENTE Linea. Toto kolečko nabízí design přizpůsobený potřebám zákazníka, který 100 % vychází z designu společnosti Disney a zajišťuje, že se Disney Cruise Line neodchyluje ani mírně od tohoto kurzu.

Výchozí bod

Návštěvníci Disney Cruise Linevšech věkových kategorií se rozhodují pro plavbu na výletních lodích Disneyho skupiny především kvůli jedinečnému pohádkovému světu. Pro společnost je tedy důležité, aby každá část vybavení zapadala do tohoto výjimečného firemního designu a nenarušovala kouzelný charakter magického prostředí Disney.

SERVISNÍ VOZÍKY JAKO ČÁST DISNEY SVĚTA

Servisní vozíky našeho zákazníka SOROL Hospitality Equipts GmbH se používají pro úklid na palubách lodí. Tyto vozíky se musí plynule integrovat do firemního designu společnosti Disney a dokonale ladit s fantazijním světem od rukojeti až po kolečko. SOROL GmbH, to díky svým modelům vozíků umožňuje. Navrhuje tyto vozíky individuálně dle představ Disney Cruise Line tak, aby tyto vozíky harmonizovaly s imaginativním tematickým světem. Předtím než výletní loď vypluje, je v předváděcí místnosti zkontrolován vzhled veškerého vybavení. Servisní vozíky dostanou zelenou, pokud je vše v pořádku. Firma SOROL GmbH se na nás obrátila, protože potřebovala zajistit, aby otočná kolečka zapadaly do celkového pojetí výletních lodí, což je také důvod, proč se kolečka TENTE Linea dostala na palubu. Naše inteligentní řešení mobility.

Naše inteligentní řešení mobility

Snažili jsme se poskytnout zákazníkovi k tomuto účelu perfektní kolečko, proto jsme nejprve ze všeho posoudili tuto výzvu z každé relevantní perspektivy. Znamenalo to sledovat nejenom možnosti designu, ale také všechny ostatní aspekty důležité při použití na výletní lodi.

Vzali jsme do úvahy kritéria jako je bezpečnost, stabilita, flexibilita a snadná manévrovatelnost. Vzhledem k tomu volba padla na TENTE Linea. Toto designové kolečko poskytuje společnosti SOROL GmbH velký kreativní prostor, neboť bylo navrženo tak, aby splňovalo nejpřísnější konstrukční specifikace. Může být vyrobeno ve vlastních firemních barvách zákazníků a může na něm také umístěno logo a obrázkové motivy.

Dvojité kolečko zajišťuje maximální flexibilitu řízení a vynikající stabilitu díky svému široké ose. Lze jej také zabrzdit ve směru jízdy. Po aktivování směrové bzdy se pohybuje pouze v požadovaném směru.

"Pokud se jedná o individuální barevný design, společnost TENTE splní i ty nejnáročnější požadavky."

Richie Okorie, Generální ředitel SOROL GmbH

Your Image Description

Dokonale přizpůsobeno designu společnosti

Díky designovému kolečku Linea mohla společnost SOROL GmbH realizovat koncepce designu, které jsou v této kvalitě možné pouze s kolečky TENTE. Barevné varianty bez omezení.

Představili jsme například otočné kolečko s typickým stříbrným vzhledem, které zapadá do vzhledu 20. a 30. let Také jsme jej dodali ve speciální zlaté barvě, aby ladilo s logem značky. A k tomu všemu navíc naši technici navrhli kolečka tak, aby byla maximálně uživatelsky přívětivá. Při používání koleček TENTE Linea lze se servisními vozíky pohodlně manévrovat, dokonce i v úzkých chodbách výletních lodí a navíc budete i na rozbouřeném moři naprosto ohromeni jejich velkou stabilitou.

Související Případy a Kompetence