カスタマー レファレンス

ディズニーと一緒に

ミッキーとその仲間たちとの船旅。ディズニークルーズライン、クルーズ船は子供たちを夢中にさせます。


ミッキーとその仲間たちとの船旅。ディズニークルーズラインクルーズ船は子供たちを夢中にさせます。しかし、私たちはそこに一緒にいます。テンテのリネアはトロリーにも採用されているからです。このキャスターは100%ディズニー向けに作らております。ディズニークルーズライン コースから脱落しません。

原点

ディズニークルーズライン 人々を夢の国へと取り込むクルーズライナーです。特別なコーポレートデザインをすべてのアイテムに挿入する必要がありました。

ディズニー世界でのサービストロリー

SOROL Hospitality Equipts GmbH 社が船の清掃を行っております。ディズニーの世界観をハンドルからキャスターに至るまで合わせる必要があったのです。

SOROL Hospitality Equipts GmbH 社のトロリーはそのすべてを可能にしました。ディズニークルーズライン仕様にカスタマイズしたのです。ディズニークルーズラインの夢の世界観をトロリーにも取り入れたのです。クルーズ船に販有される前に、すべての備品が確認されました。サービストロリーは唯一許可が降りた備品でした。

SOROL 社はテンテのキャスターを採用し、クルーズ船のコンセプトにマッチさせました。こうしてテンテのリネアが船旅へ出たのです。テンテの最適な機動性のソリューション

テンテの最適な機動性のソリューション

このプロジェクトに向け、テンテはまず一つ一つの課題を見つけました。デザインだけでなく、クルーズ船に求められるすべての要素です。

安全性、安定性、柔軟性、、機動性のすべてが考慮されました。この基準をすべて満たしたのがテンテのリネアでした。テンテのキャスターにより SOROL GmbH 社はすべての基準を満たすことができました。カスタマイズ色への変更やロゴ、画像のプリントが可能です。

双輪キャスターはステアリングの柔軟性、軸距との安定性を保ちます。進行方向への方向ロックも可能です。方向ロックを使用すと、進行方向のみへ進みます。

"色のデザインに関して、テンテに勝るものはないでしょう。"

Richie Okorie, Managing Director, SOROL GmbH

Your Image Description

コーポレートデザインも完璧に満たしました。

リネアにより、SOROL GmbH 社はテンテのみがこのデザインに対応できると認識してくださいました。カラーに限界はありません。

1920~30年代にかけては一般的なシルバーのキャスターを扱っておりました。ご要望に合わせてゴールド仕様もお届けしておりました。テンテは常にお客様が求めるものを作り上げます。

リネアを使うことで、トロリーの操作性が狭い場所でも上がり、その安定感に魅了されることでしょう。

関連ケースとコンピテンシー