CUSTOMER REFERENCE

월트 디즈니와 함께하는 디자인 캐스터

월트 디즈니 미키와 친구들은 크루즈 유람선을 타고 매혹적인 판타지 세계로 여행을 떠납니다.


여기에는 Linea 캐스터도 함께 합니다. 왜냐하면, 월트 디즈니 크루즈 라인의 일관적인 디자인에 완벽하게 어울리는, 주문제작한 Linea 제품이 서비스 트롤리에 사용되고 있기 때문입니다.

초기 상황

Disney Cruise Line을 이용해서 휴가를 즐기는 모든 연령대의 고객들은, 그 독특한 동화속 세계를 체험하고자 유람선 여행을 선택합니다. 월트 디즈니 입장에서는, 선박의 모든 장비와 품목이 고유한 기업디자인은 물론, 디즈니 동화 세계에 완벽하게 일치하도록 준비하는 것이 필수적입니다.

디즈니 크루즈 라인에 잘 어울리는 서비스 트롤리

선상에서 사용하는 SOROL사의 서비스 트롤리는 월트 디즈니의 기업 디자인에 통합되어, 핸들에서 캐스터에 이르기까지 디즈니의 세계와 완벽하게 조화를 이루어야 합니다. 이 회사는 Disney Cruise Line의 아이디어에 따라 트롤리를 개별적으로 디자인하고, 환상의 테마 세계와 잘 어울리도록 제작합니다. 마지막으로, 항해전에 모든 장비 항목의 외관을 검사하고, 모든 것이 정상일 경우에만 서비스 트롤리를 사용하도록 합니다. SOROL사는 이러한 조건에 맞는 캐스터를 구현하고자 TENTE에 특별한 제품 개발을 의뢰하여, 주문제작한 Linea를 사용하게 되었습니다.

TENTE 스마트 모빌리티 솔루션

응용 분야에 완벽하게 적합한 캐스터를 고객에게 제공하기 위해, TENTE 는 관련된 모든 관점에서 문제를 검토합니다. 디자인 뿐만 아니라, 크루즈에서 중요한 다른 기준도 고려해야 합니다.

안전, 신뢰성, 유연성 및 편안한 움직임과 같은 기준의 관점에서, Linea를 선택했습니다. 이미 디자인 다양성과 엄격한 품질기준을 만족하기 때문에, SOROL사는 창의적으로 고객의 디자인에 적합한 색상 개발 및 로고와 그림 문양 등을 포함할 수도 있었습니다.

Linea 트윈휠 캐스터는 최고수준의 회전 이동과 탁월한 품질을 보장합니다. 또한, 이동방향을 고정하는 디렉션 레버 기능을 추가하면, 원하는 방향으로 손쉽게 이동하는데 도움을 줍니다.

"개별적인 색상 디자인에 관해서 TENTE 가 하지 못할 것이 없습니다."

Richie Okorie, SOROL 전무 이사

Your Image Description

기업 디자인에 대한 완벽한 적응

SOROL사는 Linea 캐스터로 디자인 컨셉을 실현합니다. 적용해야 하는 디즈니 테마 세계가 무엇이든 상관없이, TENTE 솔루션은 최고의 디자인 요건을 충족시킵니다.

예를 들어, 우리는 1920년대에서 1930년대의 전형적인 은색 스타일, 또는 황금색 캐스터를 제시할 수 있습니다. 사용자 편의성에 관해서도, Linea를 사용하면 크루즈선내의 좁은 복도에서도 서비스 트롤리를 편안하게 이동 할 수 있으며, 높은 수준의 안정성에 깊은 인상을 받을 것입니다.

우리의 솔루션