Supratech
PJO050x19-Ø8
Core attributes
Applications | Chariots libre-service, Mobilier professionnel |
---|---|
Nom du produit | Supratech |
Type de produit | Roue |
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Capacité de charge statique | 80 KG |
Plage de température (minimale) | -20 °C |
Plage de température (maximale) | 60 °C |
Poids | 0,02 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Wheel
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
Roulement | Moyeu lisse |
Diamètre de roue | 50 mm |
Largeur du bandage | 19 mm |
Diamètre de l’alésage | 8,1 mm |
Longueur de moyeu | 21 mm |
Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |