Maxtech
XSP200x32-Ø8
Core attributes
Applications | Chariots de nettoyage industriels, Chariots libre-service, Machines et équipements d’atelier, Stérilisation |
---|---|
Nom du produit | Maxtech |
Caractéristiques spéciales | Conducteur d’électricité |
Type de produit | Roue |
Capacité de charge à 3 km/h | 160 KG |
Capacité de charge statique | 320 KG |
Plage de température (minimale) | -25 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Poids | 0,79 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Wheel
Corps de roue | Polyamide, conducteur d’électricité |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Diamètre de roue | 200 mm |
Largeur du bandage | 32 mm |
Diamètre de l’alésage | 8,1 mm |
Longueur de moyeu | 36,5 mm |
Dureté du bandage (D) | 46 Shore D |