Duratech
UOP125x46-Ø20
Core attributes
Applications | Chariots de nettoyage industriels, Industries utilisateurs, Solutions de transport lourd |
---|---|
Nom du produit | Duratech |
Type de produit | Roue |
Capacité de charge à 4 km/h | 300 KG |
Capacité de charge statique | 600 KG |
Plage de température (minimale) | -25 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Poids | 0,51 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Wheel
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur du bandage | 46 mm |
Diamètre de l’alésage | 20 mm |
Longueur de moyeu | 60 mm |
Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |