Agila
2470PJO075P30-11 (12)
Downloads
CAD Service
There are currently no files available for this product
Core attributes
| Applications | Chariots de nettoyage industriels, Industries utilisateurs, Mobilier professionnel, Soins de santé Ameublement, Établissements médicaux |
|---|---|
| Nom du produit | Agila |
| Type de produit | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 3 km/h | 75 KG |
| Capacité de charge statique | 150 KG |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 100 mm |
| Poids | 0,21 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Housing
| Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
|---|---|
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Déport | 24 mm |
| Rayon d'encombrement | 61,5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 123 mm |
Wheel
| Corps de roue | Polypropylène |
|---|---|
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Diamètre de roue | 75 mm |
| Largeur du bandage | 25 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |
Fitting
| Type de fixation | Trou central |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 11 mm |