Agila stainless
7470YGO050P30-11
Core attributes
| Applications | Chariots de nettoyage industriels, Revendeurs |
|---|---|
| Nom du produit | Agila stainless |
| Caractéristiques spéciales | Conducteur d’électricité, Inoxydable |
| Type de produit | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 3 km/h | 50 KG |
| Capacité de charge statique | 100 KG |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 69 mm |
| Largeur totale | 43 mm |
| Poids | 0,15 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Housing
| Matériau | Acier Inoxydable, standard |
|---|---|
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur | Acier Inoxydable , Acier Inoxydable |
| Déport | 24 mm |
| Rayon d'encombrement | 49 mm |
| Diamètre d'encombrement | 98 mm |
| Diamètre du dôme | 41 mm |
Wheel
| Corps de roue | Polypropylène, conducteur d’électricité |
|---|---|
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique, conducteur d’électricité |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Couleur de la roue | Gris argenté (similaire à RAL7001) |
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur du bandage | 20 mm |
| Largeur de roue | 20 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |
Fitting
| Type de fixation | Trou central |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 11 mm |