Täislukustusega pöördrattad 160 mm
Delta twin, 9942ITP160P63 Conv

EAN:
4031582366747

Pöördratas täislukuga ratta päise poolel , korpus on valmistatud tugevast pressitud terasest, tsingitud, täppiskuullaagril pöörlev kinnitusplaat, suletud, rattatelg koos muttriga, Plaadikinnitus . Ratta kese valmistatud alumiiniumist, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager

Tehnilised andmed

Kulumiskindel
Veeremis müra
Kulumine
Rooste kaitse
Ratta läbimõõt 160 mm
Keerme laius 50 mm
Plaadi suurus 137 x 105 mm
Further technical data

Tehnilised andmed

Ratta läbimõõt

160 mm

Keerme laius

50 mm

Plaadi suurus

137 x 105 mm

Plaadiavade keskmed

105 x 80/75 mm

Plaadiavad

11 mm

Nihe

55 mm

Pöördetakistus

318 mm

Kogukõrgus

210 mm

Kandevõime

750 kg

Temperatuur

- 10 / + 60 °C

Standard

EN_12532

Kaal

6 kg

Kupli läbimõõt

136 mm

Pöörderaadius

159 mm

Keerme kõvadus

A 92 Shore

Roostevaba teras

Ei

Elektrit juhtiv

Ei

Korpus

Täislukustusega pöördrattad

Lisad

Rattad

ITP160x50-Ø20 flat

Ratta kese valmistatud alumiiniumist, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager

Variandid

Rullikud

9940ITP160P63 Conv

Pöördratas , korpus on valmistatud tugevast pressitud terasest, tsingitud, täppiskuullaagril pöörlev kinnitusplaat, sule...

Rullikud

9948ITP160P63 Conv

kinnitatud ratas , kahvel on valmistatud tugevast pressitud terasest, tsingitud, rattatelg koos muttriga, Plaadikinnitus...

Registreerima


Registreeritud kliendid


unustasid parooli


Uued kliendid

Registration