Rattad 400 mm
Basetech, PQR400x100-Ø20 HL74 4PR

EAN:
4031582201796

Ratta kese valmistatud polüpropüleenist, õhkrehv, tavaline laager, plokkprofiil

Tehnilised andmed

Kulumiskindel
Veeremis müra
Kulumine
Rooste kaitse
Ratta läbimõõt 400 mm
Keerme laius 100 mm
Teljeava läbimõõt 20 mm
Further technical data

Tehnilised andmed

Ratta läbimõõt

400 mm

Keerme laius

100 mm

Teljeava läbimõõt

20 mm

Rummu pikkus

74 mm

Kandevõime

200 kg

Staatiline kandevõime

400 kg

Temperatuur

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12532

Kaal

2 kg

Keerme kõvadus

A 55 Shore

Roostevaba teras

Ei

Elektrit juhtiv

Ei

Korpus

Rattad

Registreerima


Registreeritud kliendid


unustasid parooli


Uued kliendid

Registration