Rattad 200 mm
Novatech, ITP200x50-Ø20 flat
Ratta kese valmistatud alumiiniumist, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager
Tehnilised andmed
Kulumiskindel | |
Veeremis müra | |
Kulumine | |
Rooste kaitse |
Ratta läbimõõt | 200 mm |
Keerme laius | 50 mm |
Teljeava läbimõõt | 20 mm |
Tehnilised andmed
Ratta läbimõõt
200 mm
Keerme laius
50 mm
Teljeava läbimõõt
20 mm
Rummu pikkus
60 mm
Kandevõime
800 kg
Staatiline kandevõime
1,600 kg
Temperatuur
- 10 / + 60 °C
Standard
EN_12532
Kaal
1 kg
Keerme kõvadus
A 92 Shore
Roostevaba teras
Ei
Elektrit juhtiv
Ei
Korpus
Rattad