Duratech
UOP125x46-Ø20
Core attributes
Rakendused | Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Professional Cleaning Carts |
---|---|
Toote nimi | Duratech |
Toote tüüp | Wheel |
kandevõime 4 km/h | 300 KG |
kandevõimestaatiline | 600 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
Üldine kaal | 0.51 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Precision ball bearing |
veerepind | Hard tread |
ratta läbimõõt | 125 mm |
veerepinna laius | 46 mm |
võll'i ava diameeter | 20 mm |
rummu laius | 60 mm |
veerepind (D) | 75 Shore D |