Duratech
TOO200x50-Ø20
Core attributes
Rakendused | Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Professional Cleaning Carts |
---|---|
Toote nimi | Duratech |
Toote tüüp | Wheel |
kandevõime 4 km/h | 1200 KG |
kandevõime 6 km/h | 1000 KG |
kandevõimestaatiline | 2000 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -40 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
Üldine kaal | 1.22 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Polyamide, heavy |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Plain bearing |
veerepind | Hard tread |
ratta läbimõõt | 200 mm |
veerepinna laius | 50 mm |
võll'i ava diameeter | 20 mm |
rummu laius | 60 mm |
veerepind (D) | 75 Shore D |