Duratech
TOO200x50-Ø20
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
Productnaam | Duratech |
---|---|
Toepassingen | Industriële wielen, Professionele schoonmaakwagens, Zware transportoplossingen |
Producttype | Wiel |
Draagvermogen bij 4 km/h | 1200 KG |
Draagvermogen bij 6 km/h | 1000 KG |
Statisch draagvermogen | 2000 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
Totaal gewicht | 1,22 KG |
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Slijtage | |
Corrosiebestendigheid |
Wiel
Materiaal wielkern | Polyamide, zwaar |
---|---|
Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
Lagering | Glijlager |
Loopvlak | Hard Loopvlak |
Diameter wiel | 200 mm |
Breedte Loopvlak | 50 mm |
Diameter Asgat | 20 mm |
Naaflengte | 60 mm |
Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D |