mejor movilidad

industria del automóvil

Leer más

Su socio para una mejor movilidad

Lo que nos une de forma inseparable con la industria automovilística: El objetivo común de seguir mejorando sin cesar la movilidad de las personas. Fabricantes y proveedores renombrados de la industria del automóvil confían en nuestras soluciones de sistema orientadas a la aplicación que sientan nuevas pautas en más diversos campos. Empezando por la comodidad de uso y la ergonomía, pasando por la productividad y por el transporte, hasta las exigentes aplicaciones en la intralogística, en las que la durabilidad, la velocidad y los pesos elevados representan un papel central.

Su garantía de comodidad de uso

Uno de nuestras marcas características: un manejo excelente. Soluciones de movilidad como TENTE E-Drive posibilitan un manejo intuitivo y ofrecen una especial comodidad de uso. Al mismo tiempo satisfacen las máximas exigencias cuando se trata de puestos de trabajo ergonómicos, y pueden contribuir a reducir de forma mensurable los tiempos de inactividad. Así, con nuestras soluciones eléctricas de accionamiento y con nuestros sistemas de freno de fácil acceso prestamos una importante contribución a la ergonomía del puesto de trabajo y apoyamos a las empresas para que aumenten la eficiencia en su trabajo cotidiano. Los portacargas de TENTE convencen también por su sencillo manejo y son muy apreciados en la industria del automóvil por su alto grado de individualización. Nosotros ofrecemos a los fabricantes y proveedores soluciones a medida que pueden construirse a partir de un sistema modular ya existente.

Para aplicaciones exigentes para el transporte de altas cargas destacan sobre todo nuestras ruedas de la familia "Ultratech" de poliuretano premium. El material de alto rendimiento apenas se desgasta, es apropiado para altas velocidades y garantiza más seguridad en entornos mojados y húmedos gracias a su estabilidad hidrolítica. Si se solicita, las ruedas están disponibles con superficies de rodadura de diferentes durezas para garantizar exactamente las propiedades de marcha requeridas para los campos específicos de aplicación de la industria automovilística.

Nuestros Productos

E-Drive

Delta

Zeta

Linea

Alpha

Scout

Kappa flex

Nuestras soluciones

El suelo como desafío: Factores funcionales de influencia

Soluciones para entornos exigentes

De camino al éxito: Sistemas de transporte sin conductor

Nuestras referencias de clientes

Plataformas de trabajo con un equipamiento especial decisivo: más seguridad.

Una rueda con la que alegramos a un socio muy especial: el medio ambiente.

Una solución que muestra nuevos caminos reduciendo los viejos.

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

TENTE RUEDAS, S.A.

Calle Vilatort 6

08110 Barcelona

Montcada y Reixach

España

Phone: +34 93 5650737

Fax: +34 93 5643646

Email: tenteruedas@tente.com