Movimiento para su negocio

Comercio

Leer más

Movimiento para su negocio

Productividad, seguridad y fiabilidad. Estos tres aspectos son los atributos decisivos cuando se trata de soluciones de movilidad para el comercio. Correspondientemente, en este área ofrecemos una amplia gama de productos que aumenta la eficiencia en el negocio cotidiano, que mejora la seguridad y que permite obtener claras ventajas competitivas. Ya se trate de almacenes de bricolaje, de ferreterías o de la venta a distancia. Teneos las ruedas justas para usted y además estamos a su disposición con soluciones inteligentes de servicio.

Servicios para la compra y para la venta

Nuestro mundo de productos de estructura modular cubre de forma segura los más diversos perfiles de requisitos. Estaremos encantados de asesorarle en la recopilación eficiente de un portafolio de componentes productos con un gran volumen de ventas. Por regla general, nuestros acreditados productos estándar para el comercio especializado están siempre en almacén y disponibles a corto plazo. En cuanto proveedor, no dejamos ningún deseo insatisfecho. Esto viene confirmado también por nuestra clasificación regular en los primeros puestos del ranking de proveedores de los fabricantes líderes de marca. Además le ofrecemos una amplia paleta de servicios para la gestión de mercancías y de fomento de la venta con la que puede explotar al máximo todos sus potenciales.

Servicios para el punto de venta

Somos el interlocutor perfecto cuando se trata de servicios para el punto de venta. Desde un rentable etiquetado previo con adhesivos de código de barras, pasando por el asesoramiento especial del surtido de productos, hasta la presentación de productos individual en su empresa.

Nuestros Productos

Alpha
70 - 500 kg

Ruedas industriales

Agila
40 - 100 kg

Ruedas multifuncionales

Lumina
30 - 100 kg

Ruedas para diseños de muebles básicos

Nuestras soluciones

De camino al éxito: Sistemas de transporte sin conductor

Sencillamente más rápido: Intercambio electrónico de datos

Reducción de ruidos para una mayor calidad de vida

Nuestras referencias de clientes

Case study

Halved noise emissions - with the same load-carrying capacity

Una rueda con la que alegramos a un socio muy especial: el medio ambiente.

Una solución que muestra nuevos caminos reduciendo los viejos.

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro