Soluciones de movilidad del líder mundial del mercado

Camas médicas

Leer más

Soluciones de movilidad del líder mundial del mercado

Las clínicas y los hospitales son un lugar de descanso y recuperación. Con nuestras soluciones de bajo ruido contribuimos al bienestar y la recuperación de los pacientes. Al mismo tiempo, nuestros desarrollos aseguran que el personal de enfermería trabaje de forma segura y ergonómica. Como empresa con una posición global y líder del mercado mundial en el segmento de camas de hospital y mobiliario médico, seguimos estableciendo nuevos estándares y ofreciéndole una amplia gama de soluciones de movilidad pioneras. ¿Pero qué solución es la mejor para ti? Con la gran variedad de productos y los diversos requisitos del mercado, no siempre es fácil tomar la decisión correcta. Con nuestra experiencia de más de 90 años, estamos encantados de ayudarle a encontrar las ruedas óptimas para su aplicación. Por supuesto, la calidad y la eficiencia desempeñan un papel elemental en el sector de la atención de la salud. El alto grado de automatización de nuestra producción le garantiza una alta calidad constante a costos competitivos. Pero no importa cuál de nuestros productos decida utilizar, puede estar seguro de que siempre cumplimos con todos los estándares y también con las regulaciones de su compañía. El resultado: soluciones de movilidad que marcan tendencia y son caracterizadas por la facilidad de uso, la ergonomía y la seguridad comprobadas.

Control silencioso y fácil

Estamos a su lado con soluciones ergonómicas y de bajo ruido que alivian la tensión tanto de los pacientes como del personal de enfermería. El frenado y liberación silencioso de las ruedas no perturba el descanso de los pacientes. El manejo fácil y sin esfuerzo es sencillo para el usuario y garantiza procesos de trabajo más productivos y una reducción significativa del riesgo para la salud de los empleados.

Ruedas con una altura total extremadamente baja

Probamos la verdadera grandeza - y le ofrecemos ruedas con una altura total mínima. Permiten al personal de enfermería poner la superficie de descanso de las camas de hospital especialmente baja sin perder en movilidad. Esto disminuye el riesgo de caídas de la cama y lesiones de los pacientes.

Nuestros Productos

Integral
100 - 150 kg

Ruedas médicas con un aro

Integral twin
125 - 250 kg

Ruedas médicas dobles

Linea
40 - 150 kg

Ruedas muy funcionales para una amplia gama de requisitos e industrias

Nuestras soluciones

Movilidad para el cambio demográfico

En perfecta armonía: la movilidad en su mejor momento

Reducción de ruidos para una mayor calidad de vida

Nuestras referencias de clientes

Menos es más – un mayor número de ventajas.

Un sistema de cambio con una importante tarea: El aumento de la productividad

Case study

Un ruedas que es realmente imposible - en realidad

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro