Aros 250 mm
Novatech, ITP250x55-Ø25 flat
Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 250 mm |
Ancho de la rueda | 55 mm |
Diámetro del eje | 25 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
250 mm
Ancho de la rueda
55 mm
Diámetro del eje
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
1,000 kg
Capacidad de carga estática
2,000 kg
Temperatura
- 10 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
2 kg
Dureza del bandaje
A 92 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros