Familia de productos
LUMINA

Montaje rápido
Montaje más rápido gracias a los accesorios fáciles de conectar.
Distintas opciones de fijación
Amplia gama de fijaciones en varios tamaños.
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad debido al efecto diferencial.
Pedal ergonómico
Pedal de fácil acceso para bloqueo de rueda.
Conductividad certificada
Versión conductiva para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas.
Reducción del riesgo de accidentes
Freno de rueda automático en función de carga para evitar accidentes con sillas de oficina.
Previene el movimiento involuntario
Bloqueo de ruedas con pedal.
Coincidencia de colores
El color del material se puede adaptar al diseño del producto.
Individual branding
Se puede imprimir con un logotipo.
Integración visual
Diferentes diámetros de dome para una transición perfecta entre la rueda y la aplicación.
Superficie pintada
Oro, cromo o color brillante.
Calidad probada
Probado en nuestro laboratorio de ensayos para cumplir con las normativas europeas.
Soporte robusto
Rueda doble para alta capacidad de carga y baja altura.
Componentes resistentes a productos químicos
Resistente a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas.
Cubierta sólida
Cubierta hecha de zinc fundido o material sintético.
Movimiento silencioso
Versiones de rueda suaves y accesorios con reducción de ruido para un entorno de trabajo silencioso.
Movimiento sin dejar marca
Ruedas con abrasión reducida y poco requisito de limpieza.
Operación sin dejar manchas
No mancha en contacto de larga duración con los suelos. También se puede usar para suelos hechos de madera no tratada y piedra natural.
Limpieza reducida
Debido a superficies lisas, las ruedas giratorias son rápidas y fáciles de limpiar.
Materiales no peligrosos
Cumple con las regulaciones RoHS y REACH. No contiene carburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI).
Hable con nosotros - encantados de aconsejarle
TENTE RUEDAS, S.A.
Calle Vilatort 6
08110 Barcelona
Montcada y Reixach
España
Phone: +34 93 5650737
Fax: +34 93 5643646
Email: info.es@tente.com