Aros 150 mm
Novatech, FTP150x60-Ø25 HL60
Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 150 mm |
Ancho de la rueda | 60 mm |
Diámetro del eje | 25 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
150 mm
Ancho de la rueda
60 mm
Diámetro del eje
25 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
800 kg
Capacidad de carga estática
1,600 kg
Temperatura
- 10 / + 60 °C
Norma
EN_12533
Peso de la rueda
4 kg
Dureza del bandaje
A 92 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros