Swivel castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, double ball bearing swivel head, wheel axle with nut, bolt hole. Wheel centre made of Polyamide, plain bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 80 mm |
Ancho de la rueda | 34 mm |
Agujero pasante | 13 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
80 mm
Ancho de la rueda
34 mm
Agujero pasante
13 mm
Desplazamiento
40 mm
Interferencia de giro
160 mm
Altura total
108 mm
Capacidad de carga
150 kg
Temperatura
- 25 / + 80 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.595 kg
Diámetro de dome
75 mm
Radio giratorio
80 mm
Dureza del bandaje
D 75 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias
Accesorios
Versiones
Ruedas
3477UOO080P30-13
Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, d...