Ruedas giratorias 100 mm
Alpha, 3470UOJ100P62

EAN:
4031582304602

Swivel castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, double ball bearing swivel head, wheel axle with nut, dustguard, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, with threadguards, roller bearing

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 100 mm
Ancho de la rueda 36 mm
Medida de pletina 105 x 80 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

100 mm

Ancho de la rueda

36 mm

Medida de pletina

105 x 80 mm

Distancia de agujeros

80/77 x 60 mm

Diámetro de agujero

9 mm

Desplazamiento

40 mm

Interferencia de giro

180 mm

Altura total

128 mm

Capacidad de carga

200 kg

Temperatura

- 25 / + 80 °C

Norma

EN_12532

Peso de la rueda

0.839 kg

Diámetro de dome

75 mm

Radio giratorio

90 mm

Dureza del bandaje

D 75 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias

Versiones

Ruedas

3477UOJ100P62

Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, d...

Ruedas

3478UOJ100P62

Fixed castor, Fork made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel...

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro