Fixed castor, Fork made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of Polyamide, with threadguards, plain bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 125 mm |
Ancho de la rueda | 40 mm |
Medida de pletina | 103 x 85 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
125 mm
Ancho de la rueda
40 mm
Medida de pletina
103 x 85 mm
Distancia de agujeros
80/77 x 60 mm
Diámetro de agujero
9 mm
Altura total
155 mm
Capacidad de carga
275 kg
Temperatura
- 40 / + 80 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.693 kg
Dureza del bandaje
D 75 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas fijas
Accesorios
Versiones
Ruedas
3470UOH125P62
Swivel castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, double ball bearing swivel head, whee...
Ruedas
3477UOH125P62
Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, d...