Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio combinado con un neumático elástico negro vulcanizado, mientras que el rodamiento de bolas de precisión asegura un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 800 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
3477IEP200P63 TFR
EAN
4031582388466
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria con Freno total
Capacidad de carga a 4 km/h
400 kg
Capacidad de carga estática
800 kg
Altura total
240 mm
Rango de temperatura (máximo)
85 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
3.53 kg
Nombre del producto
Alpha
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
105 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, pesada
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
334 mm
Desplazamiento
55 mm
Radio de giro
167 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
67 Shore A
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Neumático elástico, negro, vulcanizado
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
200 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 100 mm
Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set

La rueda Novatech es una rueda de alta precisión fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido, diseñada para aplicaciones en ruedas giratorias industriales. Presenta un diámetro de 100 mm con una anchura de banda de 40 mm, longitud de cubo de 45 mm y diámetro de orificio del eje de 12 mm, incorporando rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga estática de 600 kg y capacidades dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h respectivamente.

100 mm
Uso medio
100 mm
Uso medio
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Alpha
3470IEP200P63 TFR

La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio combinado con un neumático elástico negro vulcanizado, mientras que el rodamiento de bolas de precisión asegura un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 800 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y fiabilidad en el transporte de cargas pesadas.

240 mm
200 mm
Uso medio
240 mm
200 mm
Uso medio
Variantes
Rueda fija 200 mm
Rueda fija 200 mm
Alpha
3478IEP200P63 TFR

La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una resistencia estructural excepcional para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de aluminio de alta calidad con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y duradero. El diámetro de la rueda es de 200 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 240 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 400 kg a una velocidad máxima de 4 km/h y una capacidad estática de 800 kg, lo que la convierte en una solución robusta para equipos industriales y aplicaciones de transporte pesado.

240 mm
200 mm
Uso medio
240 mm
200 mm
Uso medio