-
160 mm
-
135 kg
-
200 mm
Ruedas fijas 160 mm
Alpha, 3478PVJ160P63
Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje: goma negra, cojinete de rodillos, anti-hilos.
-
100 mm
-
80 kg
-
128 mm
Ruedas giratorias 100 mm
Inoxidable,
Alpha, 8470IDG100P30-13 TRG
Rueda giratoria, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, agujero pasante. Núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma de silicona resistente al calor, reductora de ruidos, con casquillo autolubricante
-
75 mm
-
100 kg
-
76 mm
Rueda giratoria con función de freno automático 75 mm
Linea, 592DUAP075L51-10 RAL7001
Rueda giratoria con sistema de bloqueo automático, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión Fuerza para liberar 23 N y longitud de muelle 8 mm.
-
100 mm
-
100 kg
-
139 mm
Ruedas giratorias 100 mm
Galea, 5070PJP100R05-22x40 TRP
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, Fijación para montar en tubos verticales . Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión , con anti-hilos
-
200 mm
-
350 kg
-
240 mm
Ruedas giratorias 200 mm
Alpha, 3470ITP200P63
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión
-
160 mm
-
300 kg
-
200 mm
Ruedas fijas, con freno central 160 mm
Inoxidable,
Alpha, 8499UFX160P67 Q2-11
Soporte fijo con freno central, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado. El mecanismo de freno se actua mediante una palanca que gira la leva. El freno tiene una doble función dependiendo de la dirección. En la posición 1 la palanca permanece en la posición normal. En la posición 2 la palanca retrocede a la posición inicial. Taladro de la leva paralelo al sentido de la marcha, SW 11 mm., pletina de fijación con freno central integrado. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, no deja huella, con pequeñas placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado
-
200 mm
-
350 kg
-
240 mm
Ruedas fijas, con freno central 200 mm
Inoxidable,
Alpha, 8499UFX200P67 Q0-13
Soporte fijo con freno central, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado. Para activar el mecanismo de freno hay que girar la leva mediante una palanca. La palanca retrocede automáticamente a la posición inicial. Taladro de la leva perpendicular al sentido de la marcha, SW 13 mm, pletina de fijación con freno central integrado. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, no deja huella, con pequeñas placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado
-
160 mm
-
300 kg
-
200 mm
Ruedas fijas, con freno central 160 mm
Inoxidable,
Alpha, 8499UFX160P67 Q1-13
Soporte fijo con freno central, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado. Para activar el mecanismo de freno hay que girar la leva mediante una palanca. La palanca permanece en la posición normal. Para volver a la posición inicial hay que girar la leva mediante la palanca en la dirección opuesta. Taladro de la leva perpendicular al sentido de la marcha, SW 13 mm, pletina de fijación con freno central integrado. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, no deja huella, con pequeñas placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado
-
200 mm
-
350 kg
-
240 mm
Ruedas fijas 200 mm
Alpha, 3499UFP200P67 Q2-13
Soporte fijo con freno central, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado. El mecanismo de bloqueo se activa mediante una leva actuada con una palanca. El bloqueo tiene una doble función. En la dirección 1 la palanca permanece en posición normal. Para volver a la posición inicial hay que girar la leva mediante la palanca en la dirección opuesta. En la dirección 2 la palanca gira a su posición normal. Taladro de la leva perpendicular al sentido de la marcha, SW 13 mm., pletina de fijación con freno central integrado. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, rodamiento de bolas a precisión.
-
125 mm
-
125 kg
-
155 mm
Ruedas giratorias 125 mm
Alpha, 3470POJ125P30-13
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos