-
125 mm
-
150 kg
-
130 mm
Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta. Núcleo de la rueda de poliamida, conductividad eléctrica. Bandaje: poliuretano, cojinete de bolas a precisión, inoxidable, lavable Soporte con cable receptor integrado de polipropileno. Sugerencia: ruedas lavables deben ser selladas en la parte de la fijacion por el fabricante de camas de hospital.
-
160 mm
-
135 kg
-
200 mm
Ruedas giratorias con freno total 160 mm
Alpha, 3472PVU160P63
Rueda giratoria con freno total, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de goma negra, con casquillo sintético
-
80 mm
-
100 kg
-
108 mm
Ruedas giratorias 80 mm
Inoxidable,
Alpha, 8470UAD080P62 red
Rueda giratoria, Soporte de acero inoxidable, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, cojinete de rodillos inoxidable
-
80 mm
-
100 kg
-
108 mm
Ruedas fijas 80 mm
Inoxidable,
Alpha, 8478UAD080P62 red
Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, cojinete de rodillos inoxidable
-
125 mm
-
300 kg
-
178 mm
Ruedas giratorias 125 mm
Delta, 3640UAP125P63
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero pesado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
-
125 mm
-
300 kg
-
178 mm
Ruedas fijas 125 mm
Delta, 3648UAP125P63
Rueda fija, Soporte de chapa de acero, zincado azul, eje de la rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-13 grey TFR
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión Sugerencia: Las ruedas también están disponibles con la palanca de freno gris.
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Ruedas giratorias con freno total 100 mm
Alpha, 3477HUR100P62 black TFR
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Rueda híbrida "SYNTECH", núcleo de rueda y bandaje de poliamida, con centro de goma dura elástica reductora de ruidos, cojinete de rodillos
-
80 mm
-
200 kg
-
108 mm
Ruedas fijas 80 mm
Alpha, 3478UOR080P62 TFR
Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de rodillos
-
50 mm
-
45 kg
-
69 mm
Ruedas giratorias 50 mm
Agila twin, 1970PJO050P30-11 TFR
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso