-
80 mm
-
70 kg
-
108 mm
Ruedas giratorias con autofreno 80 mm
Alpha, 3377PJO080P62 TFR
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso
-
100 mm
-
125 kg
-
128 mm
Ruedas giratorias 100 mm
Alpha, 3370BOG100P62 TFR
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, pletina de fijación. Rueda realizada en material sintético resistente al calor y núcleo autolubricante
-
200 mm
-
450 kg
-
240 mm
Soporte giratorio con dirección reversible 200 mm
Zeta, 468SIEP200P63 180°
Rueda giratoria con freno direccional que depende de la fuerza, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión
-
125 mm
-
300 kg
-
164 mm
Soporte giratorio con freno y dirección reversible 125 mm
Zeta, 468BIEP125P63 180°
Rueda giratoria con freno direccional que depende de la fuerza, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión
-
125 mm
-
300 kg
-
164 mm
Soporte giratorio con dirección reversible 125 mm
Zeta, 468SIFP125P63
Rueda giratoria con freno direccional que depende de la fuerza, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio. Bandaje: goma elástica, no deja huella, cojinete de bolas de precisión
-
160 mm
-
350 kg
-
200 mm
Soporte giratorio con freno y dirección reversible 160 mm
Zeta, 468BIFP160P63 180°
Rueda giratoria con freno direccional que depende de la fuerza, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio. Bandaje: goma elástica, no deja huella, cojinete de bolas de precisión
-
200 mm
-
450 kg
-
240 mm
Soporte giratorio con freno y dirección reversible 200 mm
Zeta, 468BIFP200P63 180°
Rueda giratoria con freno direccional que depende de la fuerza, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio. Bandaje: goma elástica, no deja huella, cojinete de bolas de precisión
-
125 mm
-
700 kg
-
164 mm
Soporte giratorio con dirección reversible 125 mm
Zeta, 468STOO125P63 180°
Rueda giratoria con freno direccional que depende de la fuerza, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso
-
160 mm
-
800 kg
-
200 mm
Soporte giratorio con freno y dirección reversible 160 mm
Zeta, 468BITP160P63 180° Flat
Rueda giratoria con freno direccional que depende de la fuerza, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión
-
200 mm
-
800 kg
-
240 mm
Soporte giratorio con freno y dirección reversible 200 mm
Zeta, 468BITP200P63 180° Flat
Rueda giratoria con freno direccional que depende de la fuerza, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión