-
200 mm
-
500 kg
-
250 mm
Ruedas giratorias 200 mm
Delta, 3640UAP200P63
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero pesado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
-
160 mm
-
350 kg
-
210 mm
Ruedas giratorias con freno total 160 mm
Delta, 3642UAP160P63
Rueda giratoria con freno total, Soporte de chapa de acero pesado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
-
200 mm
-
500 kg
-
250 mm
Ruedas fijas 200 mm
Delta, 3648UAP200P63
Rueda fija, Soporte de chapa de acero, zincado azul, eje de la rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
-
108 mm
-
200 kg
-
132 mm
Ruedas fijas 108 mm
Alpha, 3478UOJ108P62 T/G small
Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Ruedas giratorias 100 mm
Alpha, 3470HUR100P62 black TFR
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Rueda híbrida "SYNTECH", núcleo de rueda y bandaje de poliamida, con centro de goma dura elástica reductora de ruidos, cojinete de rodillos
-
125 mm
-
200 kg
-
155 mm
Ruedas fijas 125 mm
Alpha, 3478HUR125P62 black TFR
Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Rueda híbrida "SYNTECH", núcleo de rueda y bandaje de poliamida, con centro de goma dura elástica reductora de ruidos, cojinete de rodillos
-
125 mm
-
200 kg
-
155 mm
Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Alpha, 3477HUR125P62 black TFR
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Rueda híbrida "SYNTECH", núcleo de rueda y bandaje de poliamida, con centro de goma dura elástica reductora de ruidos, cojinete de rodillos
-
50 mm
-
45 kg
-
69 mm
Ruedas giratorias 50 mm
Agila twin, 1970PJO050P40 TFR
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso
-
75 mm
-
80 kg
-
99 mm
Ruedas giratorias 75 mm
Agila twin, 1970PIO075P50 TFR
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, pletina de fijación. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje: goma gris, no deja huella, buje liso
-
80 mm
-
70 kg
-
108 mm
Ruedas giratorias 80 mm
Alpha, 3370POR080P30-13 TFR
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, cojinete de rodillos