-
80 mm
-
40 kg
-
104 mm
Ruedas giratorias 80 mm
Mono, A020PJH080L51-10 RAL7035
Rueda giratoria, Soporte hecho de Polipropileno, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso
-
80 mm
-
40 kg
-
104 mm
Ruedas giratorias con freno 80 mm
Mono, A025PJH080L51-10 RAL7035
Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte hecho de Polipropileno, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso
-
100 mm
-
70 kg
-
120 mm
Ruedas giratorias 100 mm
Mono, 5020PJH100L51-10 RAL7035
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso
-
50 mm
-
30 kg
-
72 mm
Ruedas giratorias 50 mm
Mono, 5020PJI050L51-10 RAL7035
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso
-
50 mm
-
30 kg
-
72 mm
Ruedas giratorias con freno 50 mm
Mono, 5025PJI050L51-10 RAL7035
Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso
-
80 mm
-
70 kg
-
104 mm
Ruedas giratorias 80 mm
Mono, 5020PJH080L51-10 RAL7035
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso
-
100 mm
-
70 kg
-
120 mm
Ruedas giratorias con freno 100 mm
Mono, 5025PJH100L51-10 RAL7035
Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso