Ruedas giratorias 50 mm
Mono, 5020PJI050L51-10 RAL7035
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 50 mm |
Ancho de la rueda | 18 mm |
Agujero pasante | 10 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
50 mm
Ancho de la rueda
18 mm
Agujero pasante
10 mm
Desplazamiento
25 mm
Interferencia de giro
104 mm
Altura total
72 mm
Capacidad de carga
30 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso de la rueda
0.052 kg
Radio giratorio
52 mm
Dureza del bandaje
A 90 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias
Accesorios
Versiones
Ruedas
5025PJI050L51-10 RAL7035
Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de p...