Ruedas giratorias con freno 100 mm
Mono, 5025PJH100L51-10 RAL7035
Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 100 mm |
Ancho de la rueda | 24 mm |
Agujero pasante | 10 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
24 mm
Agujero pasante
10 mm
Desplazamiento
40 mm
Interferencia de giro
236 mm
Altura total
120 mm
Capacidad de carga
70 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso de la rueda
0.21 kg
Radio giratorio
118 mm
Dureza del bandaje
A 90 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias con freno
Accesorios
Versiones
Ruedas
5020PJH100L51-10 RAL7035
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, banda...