Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte hecho de Polipropileno, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 80 mm |
Ancho de la rueda | 24 mm |
Agujero pasante | 10 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
80 mm
Ancho de la rueda
24 mm
Agujero pasante
10 mm
Desplazamiento
34 mm
Interferencia de giro
210 mm
Altura total
104 mm
Capacidad de carga
40 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso de la rueda
0.135 kg
Radio giratorio
105 mm
Dureza del bandaje
A 90 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias con freno
Accesorios
Versiones
Ruedas
A020PJH080L51-10 RAL7035
Rueda giratoria, Soporte hecho de Polipropileno, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de polipropil...