Ruedas giratorias 125 mm
Delta, 3640UAP125P63

EAN:
4031582396508
Número de pedido:
00905631

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero pesado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 125 mm
Ancho de la rueda 40 mm
Medida de pletina 137 x 105 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

125 mm

Ancho de la rueda

40 mm

Medida de pletina

137 x 105 mm

Distancia de agujeros

105 x 80/75 mm

Diámetro de agujero

11 mm

Desplazamiento

55 mm

Interferencia de giro

235 mm

Altura total

178 mm

Capacidad de carga

300 kg

Temperatura

- 40 / + 80 °C

Norma

EN_12532

Peso de la rueda

3 kg

Diámetro de dome

94 mm

Radio giratorio

118 mm

Dureza del bandaje

D 42 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias

Accesorios

Accesorios

Foot Protection Ø125

Protección de pie flexible para la máxima seguridad laboral; adecuado para usar con nuestros rangos de soportes 3640, 46...

Versiones

Ruedas

3641UAP125P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero pesado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en ...

Ruedas

3642UAP125P63

Rueda giratoria con freno total, Soporte de chapa de acero pesado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza...

Ruedas

3648UAP125P63

Rueda fija, Soporte de chapa de acero, zincado azul, eje de la rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda d...

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro