Ruedas giratorias con freno total 125 mm
Delta, 3642UAP125P63

EAN:
4031582396577
Número de pedido:
00905630

Rueda giratoria con freno total, Soporte de chapa de acero pesado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, estanco, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 125 mm
Ancho de la rueda 40 mm
Medida de pletina 137 x 105 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

125 mm

Ancho de la rueda

40 mm

Medida de pletina

137 x 105 mm

Distancia de agujeros

105 x 80/75 mm

Diámetro de agujero

11 mm

Desplazamiento

55 mm

Interferencia de giro

235 mm

Altura total

178 mm

Capacidad de carga

300 kg

Temperatura

- 40 / + 80 °C

Norma

EN_12532

Dureza del bandaje

A 92 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias con freno total

Accesorios

Ruedas

IEP125x50-Ø20

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

Versiones

Ruedas

3640UAP125P63

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero pesado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, esta...

Ruedas

3641UAP125P63

Rueda giratoria con freno direccional, Soporte de chapa de acero pesado, zincado azul, cojinete de bolas a precisión en ...

Ruedas

3648UAP125P63

Rueda fija, Soporte de chapa de acero, zincado azul, eje de la rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda d...

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro