Ruedas
UER100x34-Ø12
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos
Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, placa protectora del rodamiento giratorio, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, cojinete de rodillos.
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 100 mm |
Ancho de la rueda | 34 mm |
Medida de pletina | 105 x 80 mm |
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
34 mm
Medida de pletina
105 x 80 mm
Distancia de agujeros
80/77 x 60 mm
Diámetro de agujero
9 mm
Desplazamiento
41 mm
Interferencia de giro
180 mm
Altura total
128 mm
Capacidad de carga
160 kg
Temperatura
- 20 / + 80 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.858 kg
Radio giratorio
90 mm
Dureza del bandaje
A 64 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bo...
Rueda fija, Chapa de acero, con pletina zincada brillante, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rued...