- Inicio
- Industria
- Estilo de vida
- Muebles y diseño
-
Muebles de oficina
Ruedas y Ruedas para Mobiliario de Oficina
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 143 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 260 kg, ofreciendo un rendimiento excepcional para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y fiabilidad técnica.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. El soporte está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión para el giro, además cuenta con un deflector de cables integrado de polietileno que protege el mecanismo de rotación. La rueda presenta una banda de rodadura de poliuretano inyectado que garantiza un desplazamiento suave y silencioso, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 130 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 150 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 450 kg, ofreciendo versatilidad para diversas aplicaciones industriales.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. El soporte está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero, además cuenta con un deflector de cables integrado de polietileno para protección adicional. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 150 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 155 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, mobiliario de oficina y carros especializados.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, siendo importante que el fabricante de camas del hospital selle adecuadamente las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 143 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, mobiliario de oficina y carros especializados.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, siendo importante que el fabricante de camas del hospital selle las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 143 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, carros de transporte y mobiliario especializado.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, donde el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 148 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros de anestesia, camas de cuidados, equipos médicos móviles y muebles de oficina.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, siendo importante que el fabricante de camas del hospital selle adecuadamente las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable y un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 148 mm. La capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, mobiliario de oficina y sistemas de transporte especializados.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea está equipada con una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US, siendo importante que el fabricante de camas del hospital selle las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 148 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en carros de anestesia, camas de cuidados, equipos médicos, carros de catering, muebles de oficina y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 150 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 260 kg, ofreciendo una excelente relación entre resistencia y maniobrabilidad para aplicaciones técnicas exigentes.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 150 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 175 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámica de 110 kg a velocidades de hasta 3 km/h y capacidad de carga estática de 220 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y bloqueo seguro.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, complementada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 110 kg de carga dinámica a 3 km/h y 220 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad confiable y silenciosa.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámica de 110 kg a 3 km/h y carga estática de 220 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, muebles de oficina y carros especializados.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 220 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en hospitales, residencias de ancianos, equipos médicos como carros de anestesia, camas de cuidados, carros de diálisis, elevadores de pacientes, robots quirúrgicos, ecógrafos, ventiladores, así como muebles de oficina y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y fiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 130 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, carros de medicación, muebles de oficina y sistemas de movilidad especializada.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 150 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm que asegura un desplazamiento silencioso y eficiente. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 175 mm. La capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 260 kg, ofreciendo un rendimiento óptimo para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad precisa y fiable.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 150 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 175 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, carros de anestesia, camas de cuidados, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, carros de medicación, muebles de oficina y sistemas de movilización especializada.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 150 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y fiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 175 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 150 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 300 kg, ofreciendo versatilidad para múltiples aplicaciones en entornos hospitalarios, de oficina y industriales.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, complementada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 150 mm y la altura total del conjunto alcanza los 170 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 110 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 220 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, muebles de oficina y carros especializados.
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 150 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 220 kg, cumpliendo con los requisitos técnicos más exigentes para aplicaciones profesionales.
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 150 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 220 kg, cumpliendo con los requisitos técnicos más exigentes para aplicaciones profesionales.
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 220 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, residencias de ancianos, carros de medicación, equipos médicos como ecógrafos y ventiladores, muebles de oficina y carros de limpieza profesional.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y fiable.
Rueda giratoria con bloqueo combinado 100 mm
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, siendo importante que el fabricante de camas del hospital selle adecuadamente las camas lavables en el área de colocación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 118 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, mobiliario de oficina y carros especializados.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. El soporte está fabricado en poliamida de alta resistencia y cuenta con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero, además incluye un deflector de cables integrado de polietileno para protección adicional. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales alcanzan una altura total de 130 mm. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 450 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina.