Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
Linea
EAN:
4031582418811
Número de producto:
5941UAP150P30-13 RAL9002
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
Documentos
- TENTE_medical_devices_product_brochure_ES_print.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_ES_TRI__1_.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_ES_TRI.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_ES_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_ES_TRI.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_ES_TRI.pdf
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y fiable.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Carcasa
Rueda
Club Diseñador Deutscher
Club Diseñador Deutscher
Premio Interzum
Premio Interzum
IF Premio Diseño
IF Premio Diseño
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Menos limpieza
Gracias a las superficies lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar
Protección de cable integrada
Empujador de cables integrado para proteger los cables que están en el suelo
Marca individual
Grabado, fundido o impreso