Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 110 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 220 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en hospitales, residencias de ancianos, carros de medicación, equipos médicos como ecógrafos y ventiladores, muebles de oficina y carros de limpieza profesional.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5947UAP150P52 Kick Pedal ral7001
EAN
4031582411867
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria con Freno total
Ancho total
89 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
110 kg
Capacidad de carga estática
220 kg
Altura total
170 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
1.25 kg
Nombre del producto
Linea
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular, espaciado entre el Agujero para tornillo US
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
76 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
72 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
52 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
44.5 mm
Longitud de la placa
90 mm
Anchura de la placa
75 mm
Carcasa
Color
Gris plateado (RAL7001)
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Rodamiento de bolas de precisión
Diámetro del domo
56 mm
Interferencia de giro
312 mm
Desplazamiento
52 mm
Radio de giro
156 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Ancho de Banda de rodadura
22 mm
Diámetro
150 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión

Club Diseñador Deutscher

Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

Premio Interzum

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño

special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Menos limpieza
Gracias a las superficies lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar
Protección de cable integrada
Empujador de cables integrado para proteger los cables que están en el suelo
Marca individual
Grabado, fundido o impreso
Impresiones fascinantes
Tapas de rueda imprimibles con casi cualquier motivo