Ruedas giratorias 75 mm
Lumina, 5520UOI075L51-11
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 75 mm |
Ancho de la rueda | 10 mm |
Agujero pasante | 11 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
75 mm
Ancho de la rueda
10 mm
Agujero pasante
11 mm
Desplazamiento
30 mm
Interferencia de giro
146 mm
Altura total
88 mm
Capacidad de carga
100 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso de la rueda
0.28 kg
Diámetro de dome
45 mm
Radio giratorio
73 mm
Dureza del bandaje
D 75 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias