Ruedas giratorias 65 mm
Anika, 5920UAI065L51-10 DOM18 RAL9011

EAN:
4031582439281
Número de pedido:
R05482

Rueda giratoria, Soporte de poliamida, con agujero para admisión de fijaciones. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, buje liso

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 65 mm
Ancho de la rueda 11 mm
Agujero pasante 10 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

65 mm

Ancho de la rueda

11 mm

Agujero pasante

10 mm

Interferencia de giro

111 mm

Altura total

67 mm

Capacidad de carga

50 kg

Temperatura

- 10 / + 40 °C

Norma

EN_12528

Peso de la rueda

0.075 kg

Diámetro de dome

18 mm

Radio giratorio

56 mm

Dureza del bandaje

A 92 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro