Ruedas giratorias 150 mm
Forma, 6940UFP150P33 grey
Rueda giratoria, soporte de fundición de aluminio a presión, con revestimiento de polvo, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, rodamiento de bolas a precisión.
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 150 mm |
Ancho de la rueda | 18 mm |
Medida de pletina | 92 x 64 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
150 mm
Ancho de la rueda
18 mm
Medida de pletina
92 x 64 mm
Distancia de agujeros
73 x 43 mm
Diámetro de agujero
9 mm
Desplazamiento
57 mm
Altura total
207 mm
Capacidad de carga
135 kg
Temperatura
- 18 / + 120 °C
Radio giratorio
137 mm
Dureza del bandaje
60 A Shore
Soporte
Ruedas giratorias