Ruedas giratorias 100 mm
Linea, 5940UAP100P30-11 RAL9002
Rueda giratoria, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, agujero pasante. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 100 mm |
Ancho de la rueda | 20 mm |
Agujero pasante | 11 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
20 mm
Agujero pasante
11 mm
Desplazamiento
32 mm
Interferencia de giro
180 mm
Altura total
118 mm
Capacidad de carga
120 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Peso de la rueda
0.611 kg
Diámetro de dome
52 mm
Radio giratorio
90 mm
Dureza del bandaje
A 92 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Ruedas giratorias
Accesorios
Versiones
Ruedas
5947UAP100P30-11 RAL9002
Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de poliamida, cojinete de bolas a precisión en cabeza giratoria, aguje...