Ruedas giratorias 100 mm
Integral twin, 1940PJP100R05-28

EAN:
4031582382709

Rueda giratoria, soporte de chapa de acero, rodamiento de bolas a precisión en cabeza giratoria, con cubierta sintética, Fijación para montar en tubos verticales . Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 100 mm
Ancho de la rueda 15 mm
Diámetro de la espiga 28 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

100 mm

Ancho de la rueda

15 mm

Diámetro de la espiga

28 mm

Altura de la espiga

45 mm

Desplazamiento

31 mm

Interferencia de giro

162 mm

Altura total

129 mm

Capacidad de carga

100 kg

Temperatura

- 30 / + 60 °C

Norma

EN_12530

Peso de la rueda

1 kg

Radio giratorio

81 mm

Dureza del bandaje

D 40 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Ruedas giratorias

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro