Ruedas giratorias con freno central, total o direccional 150 mm
Forma, 6944UFP150R36-32 S30 4xM6 light grey
Rueda giratoria con freno central, total o direccional, soporte de fundición de aluminio a presión, con revestimiento de polvo, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, rodamiento de bolas a precisión.
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 150 mm |
Ancho de la rueda | 18 mm |
Diámetro de la espiga | 32 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
150 mm
Ancho de la rueda
18 mm
Diámetro de la espiga
32 mm
Altura de la espiga
50 mm
Desplazamiento
57 mm
Altura total
177 mm
Capacidad de carga
135 kg
Temperatura
- 18 / + 120 °C
Radio giratorio
137 mm
Dureza del bandaje
60 A Shore
Soporte
Ruedas giratorias con freno central, total o direccional