Rueda fija con freno de rueda 100 mm
Inoxidable,
Galea, 5085PJM100R05-22x40

EAN:
4031582336573

Rueda fija con freno de rueda, soporte hecho de poliamida., Soporte de poliamida, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), goma, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso.

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 100 mm
Ancho de la rueda 30 mm
Diámetro de la espiga 22 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

100 mm

Ancho de la rueda

30 mm

Diámetro de la espiga

22 mm

Altura de la espiga

40 mm

Desplazamiento

40 mm

Interferencia de giro

205 mm

Altura total

139 mm

Capacidad de carga

100 kg

Temperatura

-20 / +60 °C

Norma

EN_12530

Dureza del bandaje

A 87 Shore

Inoxidable

Si

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Rueda fija con freno de rueda

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro