Aros 80 mm
Maxtech, UAR080x38-Ø12 HL44,4 grey

EAN:
4031582323085

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, cojinete de rodillos

Technical data

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistencia a la corrosión
Diámetro de la rueda 80 mm
Ancho de la rueda 38 mm
Diámetro del eje 12 mm
ampliación datos técnicos

Technical data

Diámetro de la rueda

80 mm

Ancho de la rueda

38 mm

Diámetro del eje

12 mm

Longitud de cubo

44 mm

Capacidad de carga

150 kg

Capacidad de carga estática

300 kg

Temperatura

- 25 / + 80 °C

Norma

EN_12532

Peso de la rueda

0.192 kg

Dureza del bandaje

D 42 Shore

Inoxidable

No

Conductividad eléctrica

No

Soporte

Aros

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro