Aros 50 mm
Maxtech, UAI050x20-Ø6
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, buje liso
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 50 mm |
Ancho de la rueda | 20 mm |
Diámetro del eje | 6 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
50 mm
Ancho de la rueda
20 mm
Diámetro del eje
6 mm
Longitud de cubo
22 mm
Capacidad de carga
50 kg
Capacidad de carga estática
100 kg
Temperatura
- 40 / + 80 °C
Norma
EN_12530
Peso de la rueda
0.029 kg
Dureza del bandaje
D 40 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros