Aros 300 mm
Novatech, FTP300x80-Ø30 HL92
núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 300 mm |
Ancho de la rueda | 80 mm |
Diámetro del eje | 30 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
300 mm
Ancho de la rueda
80 mm
Diámetro del eje
30 mm
Longitud de cubo
92 mm
Capacidad de carga
2,000 kg
Capacidad de carga estática
4,000 kg
Temperatura
- 10 / + 60 °C
Norma
EN_12533
Peso de la rueda
15 kg
Dureza del bandaje
A 92 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros